DRV8301-69M-KIT

DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M マイコンを使用した 3 相 BLDC と PMSM モーターキット

DRV8301-69M-KIT

ご注文はこちら

概要

DRV8301-69M-KIT は、DIMM100 controlCARD ベース マザーボードの評価基板です。  DRV8301-69M-KITは、3相ブラシレスDC (BLDC)、ブラシレスAC (BLAC)モーター、または永久磁石シンクロナスモーター(PMSM)回転用の、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTIONテクノロジーベースのモーター制御評価キットです。テキサス・インスツルメンツ(TI)の InstaSPIN テクノロジーを利用した DRV8301-69M-KIT により、3 相モーターの迅速な識別、自動チューニング、制御が可能になり、安定性と機能性の高いモーター制御システムを「瞬時に」実現できます。InstaSPIN テクノロジーと組み合わせると、DRV8301-69M-KIT は、性能、電力効率、コスト効率の高いセンサレス / エンコーダ センサ フィールド オリエンテッド制御 (FOC) プラットフォームを実現し、製品開発期間の短縮に貢献します。アプリケーションには、ポンプ、ゲート、リフト、ファンのほか、産業用およびコンシューマ用ロボットやオートメーション駆動用の、60V、40A未満のシンクロナスモーターが含まれます。

利用可能なモーター制御ツールについては、C2000 ツールとソフトウェアページをご覧ください

特長

ハードウェアの特長

  • DIMM100 controlCARD 接続用インターフェイス付き 3 相インバータ ベースボード
  • 最大 60V と 40A の連続動作をサポートする DRV8301 3 相インバータ統合パワーモジュール (1.5A 降圧コンバータ内蔵) ベースボード
  • 以下の controlCARD が含まれます。
  • DRV8301 ベースボードは MotorWare サポートでも動作します
  • ハードウェアファイルは、controlSUITE の development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_v105 に配置されています

ソフトウェアの特長

  • InstaSPIN-FOC テクノロジーを活用して、さまざまなスキル レベルの設計者が、強力なセンサレス フィールド オリエンテッド モーター コントロール技術を利用することができます。InstaSPIN-FOC は、3 相モーターの自動識別、自動チューニング、フル制御を数分で行います
  • InstaSPIN-FOC 技術ベースの InstaSPIN-MOTION は高性能動作制御により、モーターの加速、位置決定、動作のプランニングを可能にします。
  • Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の評価および開発用 MotorWare の無償ダウンロード
  • 付加的デバイスドライバ用 controlSUITE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の機能を使用した GUI の無償デモ
  • 各種 MotorWare プロジェクトを実行するための 無償評価用 GUI

 

開始

  • MotorWare.exeを起動し、左側のメニューで [Resources] >[Inverters] > [DRV8301 EVM] を選択し、「Kit Readme First」ガイドと「HW Guide」の説明に従ってください。

  • DRV8301 3 相インバータベースボード
  • Piccolo TMDSCNCD28069MISO controlCARD
  • USB ケーブル
  • 最新の USB スティックの内容品

C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28026F 60MHz、32KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28052F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052F-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28052M 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052M-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28054F 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054F-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28054M 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054M-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28062F 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062F-Q1 車載対応、90MHz、FPU と 128KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28068F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28068M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069F-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マ TMS320F28069M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069M-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8301-69M-KIT — DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M を使用した 3 相 BLDC と PMSM モーター・キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8301-69M-KIT DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M を使用した 3 相 BLDC と PMSM モーター・キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021/10/14
ユーザー・ガイド TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/10/08
証明書 DRV8301-69M-KIT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018/04/17
製品概要 画期的なモーター制御テクノロジ InstaSPIN-FOC 英語版 2015/10/20
ユーザー・ガイド TMS320F2806xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual (Rev. A) 2014/01/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-DRV8301 DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価基板 LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU TMDSHVMTRINSPIN InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORKITSCNCD69MISO モーター・キット・アプリケーション・ソフトウェア、TMDSCNCD28069MISO controlCARD 用 MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
INSTASPINUNIVERSALGUI GUI コンポーザ・ランタイム・インストールおよび Webapp、MotorWare ユニバーサル GUI 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ