BOOSTXL-DRV8301
DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
BOOSTXL-DRV8301
概要
BOOSTXL-DRV8301 は、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、10A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、3 個のローサイド電流センス・アンプを搭載しています (2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この基板は 1.5A 降圧コンバータを採用し、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI インターフェイス経由で簡単に構成できます。このブースタパックは、センサレスのブラシレス制御手法とドライブ段の設計を習得しようとする開発ユーザーに最適です。このキットは、各種 LaunchPad XL との組み合わせで動作する設計を採用しており、https://www.ti.com/tool/ja-jp/LAUNCHXL-F28027F から入手できる主要なソフトウェアによるサポートが利用できるほか、MotorWare を使用して InstaSPIN™-FOC センサレス制御ソリューションをサポートすることもできます。
Mathworks は、LAUNCHXL-F28069M と 2 枚の BOOSTXL-DRV8301 を使用して 2 個のモーターを動作させる方法に関するトレーニング・ビデオを公開済みです。
MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。
特長
- 6V ~ 24V の電源電圧入力
- 最大 14A のピーク電流、10A の連続電流出力をサポート
- InstaSPIN-FOC センサレス制御ソリューション用の電圧・電流フィードバックをサポート
- 超小型フォーム・ファクタ (2.2 インチ x 2.3 インチ、5.6cm x 5.8cm) の総合的なブラシレス DC ドライブ段
- 3 個のローサイド電流センス・アンプ、6 個のパワー FET (6.5mΩ 未満)、1.5A 降圧 (バック) コンバータ
- 短絡、発熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能をドライブ段に搭載。
- 3-Phase Brushless DC Drive Stage BoosterPack
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
BLDC ドライバ
Real-time digital power MCUs
詳細はこちら
- BOOSTXL-DRV8301 と LAUNCHXL-F28069M のご注文
- InstaSPIN™-FOC センサレス制御ソリューションをサポートできるように、MotorWare を使用している LAUNCHXL-F28027F の搭載ソフトウェアの説明に従います。
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |||
| ユーザー・ガイド | LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/03/21 | |||
| ユーザー・ガイド | LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/03/20 | |||
| 証明書 | BOOSTXL-DRV8301 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2018/10/22 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives | 2018/04/17 | ||||
| 技術記事 | Tools to simplify brushless motor development | PDF | HTML | 2015/09/11 | |||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide | 2013/10/31 | ||||
| e-Book(PDF) | BOOSTXL-DRV8301 Quick Start Guide | 2013/10/14 | ||||
| その他の技術資料 | C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F | 2013/10/08 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual | 2013/08/22 |