DAC12DL3200EVM
DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板
DAC12DL3200EVM
概要
DAC12DL3200 評価基板 (EVM) は、DAC12DL3200 を評価するためのプラットフォームです。この製品は、待ち時間が非常に短いデュアルチャネル 12 ビット RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) であり、デュアルチャネル モードで最大 3.2GSPS、シングルチャネル モードで最大 6.4GSPS のサンプリング レートで動作します。
DAC12DL3200 は、2GHz を上回る信号帯域幅を送信することができ、複数のナイキスト出力モードを使用する場合はキャリア周波数が 8GHz に迫ります。DAC12DL3200EVM デバイスの入力データは、高速 LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイス経由で送信します。
この EVM (評価基板) は、クロック シンセサイザである LMX2592 と、JESD204B クロック ジェネレータである LMK04828 を搭載しており、これらの製品を適切に構成すると、包括的なクロック供給ソリューションを形成する目的で、超低ジッタの DAC デバイス クロックと SYSREF を供給できます。
DAC12DL3200、LMX2592 および LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
DAC12DL3200EVM は、高速 FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由で、TSW14DL3200EVM パターン ジェネレータ ハードウェアに直接接続できます。TSW14DL3200EVM を使用する場合、パターンの生成を目的として、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。
特長
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ出力により、シングルエンドの 50Ω 出力に対応可能
- USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して DAC12DL3200、LMX2592、LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
- DATACONVERTERPRO-SW を通じて、テスト パターンの迅速な評価が可能
- TSW14DL3200EVM パターン ジェネレータ カード (別売り) との接続が容易
- DAC12DL3200 評価基板
- 電源ケーブル
- USB ケーブル
RF PLL とシンセサイザ
高速 DAC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
DAC12DL3200EVM — DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板
DAC12DL3200EVM — DAC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング DAC の評価基板
TSW14DL3200EVM — データ・キャプチャ/パターン・ジェネレータ:48 レーン LVDS 搭載、最大 1.6Gbps 対応データ・コンバータの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
TSW14DL3200EVM — データ・キャプチャ/パターン・ジェネレータ:48 レーン LVDS 搭載、最大 1.6Gbps 対応データ・コンバータの評価モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC283 — DAC12DL3200EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC283 — DAC12DL3200EVM GUI
リリース情報
SBAR018 — DAC12DL3200EVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR018 — DAC12DL3200EVM Design Files
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC12DL3200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/23 | ||
| 証明書 | DAC12DL3200EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/11 | ||||
| 証明書 | DAC12DL3200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |