D3-3P-TDA3X-SK
概要
この卓上スタータ キットを使用すると、量産を意識して設計した電子プラットフォームを土台として、組込み ADAS テクノロジーを評価することができます。高度なビジョン プロセッサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の TDA3x をベースにしています。4 個の FPD-Link III HD データ ストリーム (動画、レーダー、LiDAR など) を同期収集し、リアルタイムのビジョン処理と分析を行うことができます。キット購入時に、TI のビジョン SDK と D3 Embedded の先進的なビジョン ソフトウェア フレームワークに関するソフトウェア頒布とシングル ユースのライセンスが付属します。
特長
- TI (テキサス・インスツルメンツ) の TDA3x SoC プロセッサ
- FPD-Link™ III ビデオ入力 (4)
- イーサネット、CAN バス、シリアルの各接続機能
- HDMI ビデオ ディスプレイ出力
- HDMI ビデオ入力
車載運転支援 SoC
購入と開発の開始
開発キット
TDA3X-SK
— D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA3x-SK TDA3x 車載スタータ キット
TDA3X-SK
—
D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA3x-SK TDA3x 車載スタータ キット
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください D3 Embedded。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。