BEAGLEY-AI
概要
BeagleY® AI は、オープン ソースのシングル ボード コンピュータであり、スマート ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) の構築プロセスや、信頼性の高い組込みシステムにカメラや高速コネクティビティを追加するプロセスを簡素化する目的で設計されています。強力な 64 ビット クワッド コア A53 プロセッサ、C7x DSP と組み合わせた複数の強力な AI アクセラレータ、最大 3 つの同時ディスプレイ出力をサポートする統合型 50GFLOP GPU、USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6、Bluetooth® Low Energy 5.4 を含む最新のコネクティビティを搭載しています。
このボードは、PoE (Power over Ethernet)、NVMe ストレージ、5G コネクティビティなど、システム機能を拡張する既存の幅広いアクセサリと互換性があります。
Beagle Y AI は、競争力のある価格と使いやすいデザインにより、BeagleBoard の試行錯誤されたカスタム Debian Linux イメージを使用して、有意義な開発体験を提供します。
特長
- 3 つの同時表示出力:HDMI、DSI、LVDS
- 強力な 4 TOPS AI アクセラレータ
- 低消費電力に最適化された A53 コア
- 2 個の MIPI CSI-RX(4L) または 1 個の MIPI CSI + 1 個の MIPI DSI
- WiFi6/Bluetooth® Low Energy 5.4
- PCIe Gen 3 (1L)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
BEAGLEY-AI — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY®-AI シングル ボード コンピュータ
BEAGLEY-AI — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY®-AI シングル ボード コンピュータ
BEAGLEY-AI-4GB — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ
BEAGLEY-AI-4GB — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ
DDR-CONFIG-J722S — DDR Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
DDR-CONFIG-J722S — DDR Configuration Tool
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
関連する設計リソース
ハードウェア開発
ドーター・カード
ソフトウェア開発
サンプル・コードまたはデモ
オペレーティング・システム (OS)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。