BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33
CC3301 をベースとした BeagleBoard.org® Foundation の Wi-Fi 6 および BLE 5.4 対応ワイヤレス接続モジュール
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33
概要
BeagleBoard.org® の BeagleMod® CC33 BM3301-1313 および BM3301-1216 は、CC33 Wi-Fi 6 対応コンパニオン IC をベースとしています。
1.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 (Seeed Studio SKU:113991155、UPC:640265311079) は、TI の WL18xxMOD シリーズとフットプリント互換の 13×13 BGA モジュールであり、容易なドロップインによるアップグレードやコスト削減が可能です。本製品はすでに BeagleY-AI の量産に採用されており、評価用途にも適しており、世界中の流通網を通じて入手可能です。
2.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1216 (Seeed Studio SKU:113991154、UPC:640265311086) は、u.FL アンテナ・コネクタを含む M.2 1216 LGA モジュールで、ボード・レイアウトをさらに簡素化できます。
いずれも、FCC および CE の意図的放射に関する要件に適合していることが認証されています。
特長
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth Low Energy 5.4
- 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
- IPEX Gen 4 コネクタ (BM3301-1216 モジュール)
- TI と互換性のある 13×13 BGA モジュール
- WL18xxMOD シリーズに対応
- u.FL アンテナコネクタを搭載した 12×16 LGA モジュールで、M.2 1216 規格と互換性があります
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 をベースとした Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4 対応のワイヤレス接続モジュール
BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 をベースとした Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4 対応のワイヤレス接続モジュール
BM3301-1216 — u.FL コネクタを搭載した M.2 1216 カードとしての CC3301 をベースとする Wi-Fi 6 と BLE 5.4 の各モジュール
BM3301-1216 — u.FL コネクタを搭載した M.2 1216 カードとしての CC3301 をベースとする Wi-Fi 6 と BLE 5.4 の各モジュール
BM3301-1313 — CC3301(WL18xxMOD と P2P 互換)をベースとする Wi-Fi 6 および BLE 5.4 モジュール
BM3301-1313 — CC3301(WL18xxMOD と P2P 互換)をベースとする Wi-Fi 6 および BLE 5.4 モジュール
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。