AMC1210MB-EVM

AMC1210 マザー・ボード

AMC1210MB-EVM

ご注文はこちら

概要

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt applications and features a data-export utility to support data analysis with external tools.

 

特長
  • Full-featured evaluation board for the AMC1210 quad digital filter for second-order delta-sigma modulators
  • Contains all support circuitry needed for the AMC1210
  • Onboard clocking for built-in ADS1205
  • Stellaris™ LM3S3748 ARM™ processor and parallel interface to AMC1210
  • JTAG header for reprogramming the LM3S3748 and experimentation
  • D-connectors for connecting ΔΣ modulator EVMs
  • Easy-to-use evaluation software for computers with Microsoft Windows™ XP operating systems
  • Data collection and register access to AMC1210
  • Open source firmware and software to customize evaluation
絶縁型 ADC
AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ

 

高精度 ADC
ADS1202 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、電流シャント、デルタ シグマ変調器 ADS1203 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、外部リファレンス オプションに対応、電流シャント、デルタ シグマ変調器 ADS1204 4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能 ADS1205 2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ シグマ変調器 ADS1208 ホール センサ向け電流励起機能搭載、10MHz 変調器 ADS1209 16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1210MB-EVM — AMC1210MB-EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN タクティル・フィードバック設計が簡単になります。
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1210MB-EVM AMC1210MB-EVM

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN タクティル・フィードバック設計が簡単になります。
サポート・ソフトウェア

AMC1210MB-EVM-SW — AMC1210MB-EVM 向けソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AMC1210MB-EVM AMC1210 マザー・ボード

AMC1210MB-EVM-SW AMC1210MB-EVM 向けソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/27
ハードウェア開発
評価ボード
AMC1210MB-EVM AMC1210 マザー・ボード
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 2016/02/04
証明書 AMC1210MB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS1209EVM ADS1209 評価基板 AMC1203EVM AMC1203:1 ビット、10MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板 AMC1204EVM AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。