ADS1209EVM
ADS1209 評価モジュール
ADS1209EVM
概要
The ADS1209 is a two-channel delta-sigma (Δ Σ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The ADS1209EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the ADS1209 device. The ADS1209EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the ADS1209, please refer to the ADS1209 product folder.
特長
- 2mm, 5-terminal screw connector to provide easy access to the analog inputs of the modulator
- 9-pin sub-D connector to provide modulator data (MDAT) and modulator clock (MCLK) outputs
- On-board 2.5V reference
- Compatible with the AMC1210 Digital Filter
購入と開発の開始
評価ボード
ADS1209EVM — ADS1209 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
ADS1209EVM — ADS1209 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/02/04 | |||
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1209EVM User's Guide | 2010/03/12 | |||
証明書 | ADS1209EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | Two, 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulators データシート | 2010/02/09 |