AMC1204EVM
AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
AMC1204EVM
概要
The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1204 device. The AMC1204EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1204, please refer to the AMC1204 product folder.
特長
- 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
- 9-pin sub-D connector to provide modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
- Compatible with the AMC1210 Digital Filter Chip
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator
AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/02/04 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1204EVM User Guide (Rev. A) | 2013/09/04 | |||
| 証明書 | AMC1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |