TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Algocraft。
ALGO-3P-UISP1-TI
概要
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
特長
- スタンドアロン動作またはホスト制御
- 簡単な ATE インターフェイス用に設計
- 複数のインターフェイス (JTAG、SWD、UART、SPI/QSPI、BDM、SWIM、I2C、DAP、cJTAG、C2、ICSP、PDI、UPDI、FINE、MUST/MICE、MON08、ISSP、ICC、MDI、OUT、PSI5、SBW、カスタムなど) に対応
- 内蔵メモリカードにデータを記憶
- プログラマブル電源出力
- プログラマブル I/O 電圧
- USB、LAN、RS-232、低レベル インターフェイス
- USB 電源または AC/DC アダプタ
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
C2000 リアルタイム マイコン
MSP430 microcontrollers
低消費電力 2.4GHz 製品
画像の提供元:Algocraft
購入と開発の開始
ハードウェア・プログラミング・ツール
ALGO-3P-UISP1-TI — μISP1 Programmer for Texas Instruments devices
ALGO-3P-UISP1-TI — μISP1 Programmer for Texas Instruments devices
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。