AFE7958EVM
AFE7958 評価基板
AFE7958EVM
概要
AFE7958 評価基板 (EVM) は、高速トランシーバの AFE795x ファミリを評価できるように設計されています。評価基板には、AFE7958(4 送信・6 受信 RF サンプリング、600MHz 〜 12GHz、最大 1200MHz IBW、SYSREF 検出対応)が搭載されています。
特長
- オンボード バランを使用した AC 結合アナログ入力
- オンボード TI ソリューションまたは外部オプションによるクロック提供
- 5V DC ジャックからの電力供給と、オンボード電源安定化
- TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ
- Mini USB
- 電源ケーブル
RF トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
AFE7958EVM — AFE7958 評価基板
AFE7958EVM — AFE7958 評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE7958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/30 |