ADS54J64EVM

ADS54J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価基板

ADS54J64EVM

ご注文はこちら

概要

ADS54J64 評価基板 (EVM) は、クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/Dコンバータ (ADC) である ADS54J64 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。この EVM は、TSW14J56EVM や TSW14J50EVM など、TI の各種データ キャプチャ ツールに直接接続できる設計を採用しています。ADS58J64EVM GUI と高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールを使用すると、追加のサポートを活用できます。回路図、ガーバー、部品表 (BOM) など、ADS54J64EVM 設計パッケージも利用できます。

ADS54J64EVM は FMC コネクタを搭載しており、有力 FPGA ベンダの多数の FMC コネクタ搭載開発キットとの組み合わせが可能です。

特長
  • トランス結合型の信号入力回路により、シングルエンドから差動への信号変換が可能
  • 超低ジッタ、超低位相ノイズのクロックである LMK04828 は、JESD204B サブクラス 1 のクロックを生成する包括的なソリューションであり、FPGA インターフェイスの簡素化に貢献
  • デバイス ソフトウェア GUI を使用する場合、USB コネクタと FTDI の USB から SPI へのバス変換機能を使用してデバイスのレジスタにプログラム (書き込む)
  • 標準的な FMC コネクタを採用しており、TI の TSW14J5xEVMデータ キャプチャ ソリューションと FPGA ベースのプラットフォームの間の直接インターフェイスが可能
  • 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールは ADC EVM 出力のデータ キャプチャやストレージなどの包括的な信号解析環境を実現

  • ADS54J64 評価基板
  • Mini-USB ケーブル (2m)

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J64 クワッド チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価ボード ADS54J64EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
  3. 評価ボードのユーザー ガイドを読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW14J57EVM キャプチャ カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADS54J64EVM — ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS54J64EVM ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC161 — ADS58J64EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランスミッタ
ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J64EVM ADS54J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価基板 ADS58J64EVM ADS58J64 評価基板
ダウンロードオプション

SBAC161 ADS58J64EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/01/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF トランスミッタ
ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J64EVM ADS54J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング ADC の評価基板 ADS58J64EVM ADS58J64 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac161 or www.ti.com/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS54J64 Evaluation Module User's Guide 2017/09/15
証明書 ADS54J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。