MKST-3P-ALT-EV2300

MKST-3P-ALT-EV2300

Jetzt bestellen

Überblick

This solution, available from MKS Technology, is an alternative for the EV2300 communications transceiver. The solution from MKS Technology has been validated and works with both the BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER. It has been validated and works with bq Evaluation software (bqEVSW). Using the MKS Technology transceiver, you can communicate from a PC USB port to I2C, SMBus and HDQ products.

Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von MKS Technology Inc

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MKS-SAI-001 — General purpose transceiver for I2C, SMBus, HDQ and GPIO communication

Unterstützte Produkte und Hardware

MKS-SAI-001 — General purpose transceiver for I2C, SMBus, HDQ and GPIO communication

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Akkuschutz
BQ77307 — Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27220 — Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 — Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ41Z50 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus BQ41Z90 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 3 bis 16 serielle Li-Ion-Akkus BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Batterielader-ICs
BQ24800 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 — I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25756 — Eigenständer oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ769142 — 3-s- bis 14-s-Batterieüberwachung und -schutz für Li-Ion, Li-Polymer und LiFePO4, hochgenau BQ76942 — Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen BQ76972 — Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

close
Version: 1.3.130
Veröffentlichungsdatum: 23.06.2026
Produkte
Akkuschutz
BQ77307 — Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27220 — Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 — Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ41Z50 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus BQ41Z90 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 3 bis 16 serielle Li-Ion-Akkus BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Batterielader-ICs
BQ24800 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 — I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25756 — Eigenständer oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ769142 — 3-s- bis 14-s-Batterieüberwachung und -schutz für Li-Ion, Li-Polymer und LiFePO4, hochgenau BQ76942 — Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen BQ76972 — Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

Versionsinformationen

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

 

  • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
  • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

 

Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

Neuheiten

  • See Release notes
Software-Programmiertool

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Quick Tips text document for Command line programmers

Versionsinformationen

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

Neuheiten

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
Software-Programmiertool

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW — Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ76920EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW — Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

close
Version: 2.05
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2022

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34110

SHA-256-Prüfsumme

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34z100

SHA-256-Prüfsumme

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq78350

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ76920EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Versionsinformationen

Overview

bqProduction Hi-cell software offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing date of manufacture, writing unique serial numbers, and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction Hi-cell software offers three (3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. bqProduction Hi-cell software supports a single station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuit boards.

Requires: 

MKST-3P-ALT-EV2300

Mode of operation dependent: Requires 1mV, 1mA accurate external power supplies able to supply current required for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Uses industry standard Motorola SREC format golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique serial number assignment/programming
  • Supports bq34z100-G1, bq34110, bq78350

MKST-3P-ALT-EV2300 is used as a substitute for EV2300. Separate installers may be provided for each family of products and build numbers may vary by device family.

Limitations: Recommended display resolution is 1920x1080 with maximum 125% scaling. The GUI may not show password fields and/or buttons may be moved out of the visible area when using other display settings.

 

Neuheiten

  • Uses MKST-3P-ALT-EV2300 instead of EV2300
  • Adds support for bq78350 family of gauges
  • Separate installers for each family of products
Software-Programmiertool

BQ-PRODUCTION-SW — Production software for 4th generation multicell battery fuel (gas) gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQ-PRODUCTION-SW — Production software for 4th generation multicell battery fuel (gas) gauges

close
Version: 1.0.16
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2022

bqProduction download for bq40z5x family of products

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Versionsinformationen

Overview

bqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing unique serial numbers, pack lot codes and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. In addition, bqProduction supports upto 12 parallel stations from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. Requires MKST-3P-ALT-EV2300 and advanced bqMTester hardware.

Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

Requires: MKST-3P-ALT-EV2300, Advanced bqMTester hardware and a 3.3V LDO

Features

  • Support for the MKST-3P-ALT-EV2300
  • Works with Advanced bqMTester hardware
  • Control multiple stations from a single graphical user interface
  • Run up to 12 stations in parallel from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique Serial number assignment/programming
  • Date of manufacture programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies
  • Supports bq40zxx family of devices, such as bq40z60 and bq40z50-r1

Neuheiten

  • Support for bq40z50 family of products
  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
Support-Software

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2083-V1P3 — SBS-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29311 BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27411-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27426 — Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27441-G1 — Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ2000EVM — Evaluierungsmodul für Batterie-Lademanagement-IC BQ2022AEVM-001 — BQ2022A-Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1A — Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM — Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A — Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B — Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2023

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2083-V1P3 — SBS-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29311 BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27411-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27426 — Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27441-G1 — Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ2000EVM — Evaluierungsmodul für Batterie-Lademanagement-IC BQ2022AEVM-001 — BQ2022A-Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1A — Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM — Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A — Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B — Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Versionsinformationen

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

Support-Software

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27411EVM-G1A — Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM — Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A — Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B — Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2023

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27411EVM-G1A — Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM — Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A — Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B — Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Versionsinformationen

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch bqMTester User's Guide (Rev. C) 19.06.2020
Benutzerhandbuch Advanced bqMTester User's Guide (Rev. B) 27.05.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine
Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQEVSW — BQ-Evaluierungssoftware (BQEVSW) v0.0.92 für BQ30Z554-R1
Software-Entwicklungskit (SDK)
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW — Software Development Kit und Befehlszeilenprogrammierer für BQ-Messgeräte

Designtools & Simulation

Berechnungstool
GAUGEPARCAL — Rechner für Messparameter

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an MKS Technology Inc.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.