Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
BQ-BMS-PROGRAMMER-SW
Command line programmers for BQ products
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023
SDK, API, and Programmer installer
SHA-256-Prüfsumme
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40
—
SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330
BQ20Z40-R1
—
SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie
BQ20Z70-V150
—
Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie
BQ20Z70-V160
—
SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330
BQ20Z80
—
SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312
BQ20Z80-V102
—
Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie
BQ20Z80-V110
—
Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10
BQ20Z80A-V110
—
SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A
BQ27505-J2
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15
BQ27505-J3
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20
BQ27505-J4
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24
BQ27505-J5
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29
BQ27520-G4
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO
BQ27530-G1
—
Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss
BQ27531-G1
—
Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller
BQ27532-G1
—
Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller
BQ27545-G1
—
Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen
BQ27546-G1
—
Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse
BQ27741-G1
—
Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz
BQ27742-G1
—
Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan
BQ27Z558
—
Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A
BQ27Z561
—
Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie
BQ27Z561-R1
—
Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
BQ27Z561-R2
—
Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
BQ27Z746
—
Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
BQ27Z758
—
Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden
BQ27Z846
—
Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks
BQ27Z855
—
Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks
BQ28Z610
—
Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
BQ28Z610-R1
—
Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
BQ28Z620
—
Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1,
BQ3050
—
SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz
BQ3055
—
Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen
BQ3060
—
SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz
BQ30Z554-R1
—
Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen
BQ34110
—
Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un
BQ34210-Q1
—
Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie
BQ34Z100
—
1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser
BQ34Z100-G1
—
Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie
BQ34Z100-R2
—
Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry
BQ34Z110
—
Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
BQ35100
—
Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa
BQ4050
—
Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen
BQ40Z50
—
Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser
BQ40Z50-R1
—
Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1.
BQ40Z50-R2
—
Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
BQ78350
—
Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore
BQ78350-R1
—
CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
BQ78350-R1A
—
CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029
—
Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss
TIDA-00883
—
Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers
TIDA-00982
—
Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P
TIDA-010030
—
Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER
—
Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere
BQ27510EVM
—
Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul | Akkuladeanzeige
BQ27520EVM
—
System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler
BQ27530EVM
—
BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk
BQ27531EVM
—
Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul
BQ27532EVM-656
—
Evaluierungsmodul für Batterieladelösung
BQ27542EVM
—
Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27546EVM-702
—
bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie
BQ27741EVM
—
BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun
BQ27742EVM
—
bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas)
BQ27Z558EVM-084
—
BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie
BQ27Z561EVM-011
—
BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager
BQ27Z746EVM-047
—
BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung
BQ27Z846EVM
—
BQ27Z846 – Evaluierungsmodul
BQ27Z855EVM
—
BQ27Z855 – Evaluierungsmodul
BQ28Z610EVM-532
—
BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen
BQ28Z620EVM-071
—
BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige
BQ3050EVM-001
—
bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM
BQ34110EVM-796
—
bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung
BQ34210IQ1EVM-826
—
bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser
BQ34Z100EVM
—
Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
BQ35100EVM-795
—
bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung
BQ4050EVM-561
—
Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
BQ40Z50EVM-561
—
Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
BQ40Z60EVM-578
—
Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul
BQ40Z80EVM-020
—
BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul
BQMTESTER
—
BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine
MKST-3P-ALT-EV2300
—
MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver
Quick Tips text document for Command line programmers
Description:
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.
There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported. Examples using the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
- Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Features:
- Collection of command line executables for Windows
- Small executable size with few dependencies
- Fast programming
- Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
- Provides C API for custom code development
- Callable from other programs for automation
- Portable design simplifies deployment
- Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer
3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location
4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.
- Added support for BQ78350 and BQ34Z100