BQSTUDIO

BQSTUDIO

Downloads

Überblick

Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den vollen Zugriff auf Register und Datenspeicher ermöglichen, einschließlich Unterstützung für Echtzeitüberwachung, grafische Darstellung und Protokollierung, eine einfache Schnittstelle zum Senden von Befehlen, direkte Low-Level-Kommunikation und E/A sowie automatisierte und geführte Unterstützung für Konfiguration, Kalibrierung, Durchführung eines Lernzyklus, und Generieren nützlicher Dateien für die Produktionsreife des Geräts.

Ältere Produkte wie bq20xxx und bq30xxx werden nicht in bqStudio unterstützt. Laden Sie die spezifische Evaluierungssoftware von der entsprechenden Produktseite herunter. Außerdem erfordert das neueste Chemie-Updater, das Sie für bqStudio heruntergeladen haben, eine aktualisierte Version von bqStudio.

Merkmale
  • Echtzeit-Anzeigen-Dashboard zur Überwachung grundlegender Register
  • Voller Registerzugriff und Protokollierung
  • Voller Datenspeicherzugriff und Protokollierung
  • Produktkonfigurations- und überwachungstools
  • Import und Export von Produktkonfigurationen
  • Kalibrierungs- und Testautomatisierung
  • Export von FS-Dateien für die Zielproduktionsumgebung 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

BQSTUDIO-STABLE — Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27220 — Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 — Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Batterielader-ICs
BQ24800 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 — I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76942 — Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen BQ76972 — Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
Download-Optionen

BQSTUDIO-STABLE — Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

close
Aktuelle Version
Version: 1.3.101.1
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020

Windows Installer for Battery Management Studio (bqStudio)

SHA-256-Prüfsumme

Use this file with Battery Management Studio (bqStudio) Help menu to import the latest chemistries.

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27220 — Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 — Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Batterielader-ICs
BQ24800 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 — I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76942 — Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen BQ76972 — Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup

Dokumentation

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

Neuheiten

Versionsinformationen

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

  • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
  • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)
  • Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

    Anwendungssoftware und Frameworks

    BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Akkuschutz
    BQ77307 — Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ27220 — Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 — Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ41Z50 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus BQ41Z90 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 3 bis 16 serielle Li-Ion-Akkus BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
    Batterielader-ICs
    BQ24800 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 — I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25756 — Eigenständer oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
    Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
    BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ769142 — 3-s- bis 14-s-Batterieüberwachung und -schutz für Li-Ion, Li-Polymer und LiFePO4, hochgenau BQ76942 — Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen BQ76972 — Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver
    Download-Optionen

    BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

    close
    Aktuelle Version
    Version: 1.3.130
    Veröffentlichungsdatum: 23.06.2026
    Produkte
    Akkuschutz
    BQ77307 — Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ27220 — Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 — Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 — Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ41Z50 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus BQ41Z90 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 3 bis 16 serielle Li-Ion-Akkus BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
    Batterielader-ICs
    BQ24800 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 — I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25756 — Eigenständer oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
    Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
    BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung BQ769142 — 3-s- bis 14-s-Batterieüberwachung und -schutz für Li-Ion, Li-Polymer und LiFePO4, hochgenau BQ76942 — Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen BQ76972 — Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

    Dokumentation

    Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

    Versionsinformationen

    Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

     

    • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
    • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

     

    Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

    Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

    Neuheiten

    • See Release notes

    Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

    Anwendungssoftware und Frameworks

    BQ-KEY-PROGRAMMER-SW — Key programmer software for battery fuel (gas) gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
    Download-Optionen

    BQ-KEY-PROGRAMMER-SW — Key programmer software for battery fuel (gas) gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: 1.0.17
    Veröffentlichungsdatum: 03.11.2023
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul

    Versionsinformationen

    Overview

    Several TI Fuel Gauge products support authentication for anti-counterfeit protection of battery packs. The selection of the battery authentication scheme between SHA and ECC is left to the user to decide. bqKeyPackager is provided to package the key, and bqKeyProgrammer is provided to program the key onto the selected gauge. The purpose of these two standalone tools is to allow an OEM to encrypt authentication keys in a file and send to a packmaker. The packmaker can then use this file as the data source for bqKeyProgrammer to program the key(s) into a gauge. The key will not be visible to the packmaker.

    Features

    Supports multiple TI gauge devices that support authentication

    Supports SHA1, SHA256, and ECC key packaging depending on the device

    Keeps key hidden from packmaker for additional security in the manufacturing process

    Requires EV2300, EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

    Neuheiten

    • Updated support
    Designtool

    GASGAUGECHEM-SW — Gas Gauge Chemistry Updater

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24
    Download-Optionen

    GASGAUGECHEM-SW — Gas Gauge Chemistry Updater

    close
    Aktuelle Version
    Version: 1279
    Veröffentlichungsdatum: 02.11.2026

    Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

    SHA-256-Prüfsumme

    Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

    SHA-256-Prüfsumme
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24

    Versionsinformationen

    Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

     

    Instructions for bqStudio Chemistry database update:

    • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
    • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
    • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
    • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

    Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

    • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

    Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW

    Firmware

    BQ27Z746-DEVICE-FW — Firmware for BQ27Z746 family of gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung
    Download-Optionen

    BQ27Z746-DEVICE-FW — Firmware for BQ27Z746 family of gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: R1-V1.05
    Veröffentlichungsdatum: 22.03.2024
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung

    Dokumentation

    Technical Reference Manual

    Versionsinformationen

    Overview

    The BQ27Z746-DEVICE-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z746 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, differential battery sensing analog output, and authentication for 1-series cell li-ion and li-polymer battery packs.

    Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z746-DEVICE-FW firmware enables the device and measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in li-ion or li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller. The integrated protection provide safety protection against Over Voltage (OVP), Under Voltage (UVP), Over Current in Charge/Discharge (OCC/OCD), Short Circuit Discharge (SCD), and Battery Sensing Protections (BCP, BCN, BDP and BDN).

    SHA-2 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

    BQ27Z746-DEVICE-FW is usable on any previous version of the BQ27Z746 hardware.

    Features

    Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm

    Fast QMax update option based on predicted OCV

    SHA-256 authentication responder for increased battery pack security

    Sophisticated charge algorithms:

    •   JEITA
    •     Enhanced charging
    •     RSOC() charging compensation option

    Low current modes options:

    •     Sleep
    •     Ship
    •     Shelf
    •     Shutdown

    Neuheiten

    • New features and bug fixes to BQ27Z746 firmware.  
    Firmware

    BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul
    Download-Optionen

    BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: R1B
    Veröffentlichungsdatum: 07.09.2023

    BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

    SHA-256-Prüfsumme
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ78Z100 — Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul

    Dokumentation

    BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

    Versionsinformationen

    Description

    The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

    Features

    • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
    • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
    • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
    • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
    • Support for simultaneous current and voltage sampling
    • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
    • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
    • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

    Neuheiten

    • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
    Firmware

    BQ28Z620-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z620 family of gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1,
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige
    Download-Optionen

    BQ28Z620-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z620 family of gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: R1-V1.01
    Veröffentlichungsdatum: 09.08.2023

    BQ28Z620-R1 v1.01 firmware installer

    SHA-256-Prüfsumme
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1,
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige

    Versionsinformationen

    The Texas Instruments BQ28Z620 device is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge and protection solution, enabling autonomous charger control and cell balancing.

    The BQ28Z620-DEVICE-FW enables autonomous charge control through Master Mode I2C broadcasts of charging current and voltage information, eliminating software overhead that is typically incurred by the system’s host controller.

    The BQ28Z620-DEVICE-FW device provides a fully integrated pack-based solution with a flash programmable custom reduced instruction-set CPU (RISC), safety protection, and authentication for 1- to 2-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

    The BQ28Z620-DEVICE-FW communicates via an I2C compatible interface and combines an ultra-low-power, high-speed TI BQBMP processor, high-accuracy analog measurement capabilities, integrated flash memory, an array of peripheral and communication ports, an N-CH FET drive, and a SHA-1 Authentication transform responder into a complete, high-performance battery management solution.

    Features

    • Autonomous battery charging control, using a dedicated MASTER mode I2C interface
    • 400-kHz I2C bus communications interface, including a 1.2-V logic level for high-speed programming and data access
    • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
    • A high-side protection N-CH FET drive enables serial bus communication during fault conditions
    • Programmable protection levels for voltage, current, and temperature
    • Support for simultaneous current and voltage sampling
    • Supports down to 0.5-mΩ current sense resistor while capable of 1-mA current measurement
    • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security

     

    Firmware

    BQ34Z100-DEVICE-FW — BQ34Z100 family of gauges firmware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
    Evaluierungsplatine
    BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
    Download-Optionen

    BQ34Z100-DEVICE-FW — BQ34Z100 family of gauges firmware

    close
    Aktuelle Version
    Version: 2.02.31
    Veröffentlichungsdatum: 20.11.2023
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
    Evaluierungsplatine
    BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta

    Dokumentation

    Versionsinformationen

    Overview

    BQ34Z100-DEVICE-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ34Z100 hardware ( such as the BQ34Z100, BQ34Z100-R1, BQ34Z100-R2, … device ). The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution for Li-ion, PbA, NiMH, and NiCd batteries, and works independently of battery series-cell configurations. Batteries from 3 V to 16.7 KV can be easily supported through an external voltage translation circuit that is controlled automatically to reduce system power consumption.

    The BQ34Z100-DEVICE-FW device provides several interface options, including an I2C peripheral, an HDQ peripheral, one or four direct LEDs, and an ALERT output pin. Additionally, the BQ34Z100-DEVICE-FW provides support for an external port expander for more than four LEDs.

    Features

    The BQ34Z100-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ34Z100 hardware

    Neuheiten

    • Details in TRM, see 'About This Manual'
    Firmware

    BQ40Z50-DEVICE-FW — Firmware for bq40z50 family of gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
    Download-Optionen

    BQ40Z50-DEVICE-FW — Firmware for bq40z50 family of gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: R5-V5.05
    Veröffentlichungsdatum: 13.12.2024
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul

    Versionsinformationen

    Overview

    BQ40Z50-DEVICE-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ40Z50 hardware ( such as the BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, … device ). The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

    Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ40Z50-DEVICE-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface. SHA-1 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

    Features

    The BQ40Z50-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ40Z50 hardware

    Neuheiten

    • New features and bug fixes to BQ40Z50 firmware. See release notes text file in install folder for more information.
    Firmware

    BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00792 — Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V
    Evaluierungsplatine
    BQ76920EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul
    Download-Optionen

    BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

    close
    Aktuelle Version
    Version: R3-V3.00
    Veröffentlichungsdatum: 13.01.2023

    BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

    SHA-256-Prüfsumme
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00792 — Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V
    Evaluierungsplatine
    BQ76920EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul

    Dokumentation

    Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

    Versionsinformationen

    Overview

    BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

    The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

    Features

    The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

    Neuheiten

    • This is a firmware only download
    • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device
    Software-Programmiertool

    BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
    Evaluierungsplatine
    ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver
    Download-Optionen

    BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

    close
    Aktuelle Version
    Version: 1.0.1
    Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023

    SDK, API, and Programmer installer

    SHA-256-Prüfsumme
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Batterieanzeige mit Schutz und ECC-Authentifizierung für 1-reihige Zellenpacks BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
    Evaluierungsplatine
    ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855 – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

    Dokumentation

    Quick Tips text document for Command line programmers

    Versionsinformationen

    Description:

    BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

    There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

    Requirements:

    • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
    • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
    • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

    Features:

    • Collection of command line executables for Windows
    • Small executable size with few dependencies
    • Fast programming
    • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
    • Provides C API for custom code development
    • Callable from other programs for automation
    • Portable design simplifies deployment
    • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

    Getting started:

    1. Download the software

    2. Run the installer

    3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

    4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

    Neuheiten

    • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
    Software-Programmiertool

    BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW — Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ76920EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver
    Download-Optionen

    BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW — Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: 2.05
    Veröffentlichungsdatum: 28.10.2022

    BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34110

    SHA-256-Prüfsumme

    BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34z100

    SHA-256-Prüfsumme

    BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq78350

    SHA-256-Prüfsumme
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ76920EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM — µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

    Dokumentation

    Versionsinformationen

    Overview

    bqProduction Hi-cell software offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing date of manufacture, writing unique serial numbers, and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction Hi-cell software offers three (3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. bqProduction Hi-cell software supports a single station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuit boards.

    Requires: 

    MKST-3P-ALT-EV2300

    Mode of operation dependent: Requires 1mV, 1mA accurate external power supplies able to supply current required for calibration.

    Features

    • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
    • Uses industry standard Motorola SREC format golden image programmer
    • Calibration and test automation
    • Unique serial number assignment/programming
    • Supports bq34z100-G1, bq34110, bq78350

    MKST-3P-ALT-EV2300 is used as a substitute for EV2300. Separate installers may be provided for each family of products and build numbers may vary by device family.

    Limitations: Recommended display resolution is 1920x1080 with maximum 125% scaling. The GUI may not show password fields and/or buttons may be moved out of the visible area when using other display settings.

     

    Neuheiten

    • Uses MKST-3P-ALT-EV2300 instead of EV2300
    • Adds support for bq78350 family of gauges
    • Separate installers for each family of products
    Software-Programmiertool

    BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager
    Download-Optionen

    BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

    close
    Aktuelle Version
    Version: 3.0.2
    Veröffentlichungsdatum: 30.11.2022

    Single Cell bqProduction software for bq27320

    SHA-256-Prüfsumme

    Single Cell bqProduction software for bq27z561

    SHA-256-Prüfsumme
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Batterie-Ladezustandsmesser
    BQ27320 — Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager

    Dokumentation

    Versionsinformationen

    Overview

    SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. SingleCellbqProduction supports 1 station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.

    Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

    Requires: MKST-3P-ALT-EV2300 (MKS-SAI-001), Precision voltage and current source/sink for calibration.

    Features

    • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
    • Control from a graphical user interface
    • Run 1 station from a single computer
    • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
    • Calibration and test automation/programming
    • Calibration limits filter to detect anomalies

    Neuheiten

    • Support for BQ27Z561 as a target
    • Support for MKST-3P-ALT-EV2300 as the USB interface board
    • Separate installers for BQ27320 and BQ27z561

    Technische Dokumentation

    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 2
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    Technischer Artikel Power to the pedal: Achieving longer-lasting 13S, 48-V lithium-ion battery packs f (Rev. A) PDF | HTML 16.05.2024
    Anwendungshinweis Start Guide for BQ Products 05.10.2020

    Verwandte Designressourcen

    Software-Entwicklung

    Software-Entwicklungskit (SDK)
    BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW — Software Development Kit und Befehlszeilenprogrammierer für BQ-Messgeräte

    Designtools & Simulation

    Designtool
    GASGAUGECHEM-SW — Gasfühler-Chemie-Updater

    Hardware-Entwicklung

    Evaluierungsplatine
    BQ25620EVM — BQ25620 Evaluierungsmodul für I²C-gesteuertes 3,5-A-Abwärtsladegerät mit 18-V-Eingang für einzellige BQ25628EVM — BQ25628 Evaluierungsmodul für 2-A-Ein-Zellen-Abwärts-Batterielader mit niedrigem Ruhestrom und Strom BQ25629EVM — BQ25629 Evaluierungsmodul für 2-A-Einzelzellen-Abwärtswandler mit USB-Eingang-Erkennung BQ25638EVM — BQ25638-Evaluierungsmodul für Batterielader für 5 Einzelzellen (5 A) mit Power-Path-Management für N BQ25640EVM — BQ25640 – Evaluierungsmodul BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie
    Schnittstellenadapter
    EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos