LP-EM-CC2755P20

LP-EM-CC2755P20

Jetzt bestellen

Überblick

The TMAG3101EVM is an easy-to-use platform to evaluate the main features and performance of the TMAG3101-Q1 device, which is a configurable linear 3D Hall-effect sensor with SENT, Triggered SENT, PWM, and analog output options. The evaluation module (EVM) includes one magnet and a TMAG3101EVM daughterboard. The EVM works with a sensor controller board (SCB), TI-SCB (sold separately), which enables the accompanying GUI.

Merkmale
  • Easy-to-use platform for evaluating the main features and performance of the TMAG3101-Q1
  • GUI support to read and write device EEPROM and registers, as well as view and save measurement results
  • Compatible with 3D print rotate and push module (sold separately) for generating magnetic fields in the x, y, and z directions
  • Detachable EVM for custom use cases
  • Conveniently powered from a common micro USB connector
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP-EM-CC2755P20

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-EM-CC2755P20

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2340R53 — Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GH LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit
Support-Software

SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1402P — SimpleLink™-Universal-FSK-Transceiver mit integriertem Hochleistungsverstärker CC1404P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-O-QPSK- und FSK-Transceiver CC1407P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-OFDM-O-QPSK- und FSK-Transceiver
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

close
Version: 1.4.1
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Compressed source file archive

SHA-256-Prüfsumme

Compressed source file archive

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1402P — SimpleLink™-Universal-FSK-Transceiver mit integriertem Hochleistungsverstärker CC1404P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-O-QPSK- und FSK-Transceiver CC1407P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-OFDM-O-QPSK- und FSK-Transceiver
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

Versionsinformationen

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • Added support for CC2745R20-Q1 and CC2755R7.
  • New LPF3 SDK support for version 9.23.0.
  • Bug-fixes for the Board Editor Window.
Zertifizierung

LP-EM-CC2755P20-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

LP-EM-CC2755P20-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.10.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

Versionsinformationen

LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

  • Initial version
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide CC2755P20 LaunchPad™ Development Kit PDF | HTML 09.10.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger LP-XDS110ET — XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos