LP-EM-CC2340R53

LP-EM-CC2340R53

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses LaunchPad™ Entwicklungskit mit dem CC2340R53 wird verwendet, um die Entwicklung mit der CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser MCUs mit 2,4 GHz mit Unterstützung für Bluetooth® Low Energy, Thread, ZigBee® und proprietäre 2,4-GHz-Protokolle zu beschleunigen. Softwareunterstützung erfolgt durch das kompatible, energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungspaket. Dies ist ein geteiltes LaunchPad™-Entwicklungskit. Das bedeutet, dass es keinen XDS-Debugger enthält. Die empfohlenen Debugger sind LP-XDS110 oder LP-XDS110ET.

Merkmale
  • Zugriff auf alle E/A-Signale mit den Verbindern der BoosterPack™-Steckmodule
  • Verbinden Sie Ihr LaunchPad™-Entwicklungskit via Bluetooth® niederenergetisch auf Ihrem Smartphone mit der Cloud
  • LP-XDS110ET oder LP-XDS110 Debbugger (separat erhältlich) erforderlich für Softwareentwicklung und RF-Evaluierung

  • Kabel zum Debuggen (Debugger nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Kurzanleitung

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP-EM-CC2340R53 — Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-EM-CC2340R53 — Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2340R53 — Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GH LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit
Onlineschulungen

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2340R53 — Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GH
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP-EM-CC2340R53 LaunchPad Development Kit for SimpleLink Bluetooth 5.3 Low Energy MCU PDF | HTML 11.12.2024
Zertifikat LP-EM-CC2340R53 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 24.03.2025
Weitere Dokumente LP-EM-CC2340R53 QSG 13.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos