ZIGBEE-POWER-CALC

Z-Stack™ 功率计算器工具

ZIGBEE-POWER-CALC

下载

概述

使用此工具,SimpleLink™ Z-Stack™ 软件用户可以在 Zigbee 应用中分析休眠终端设备的系统功率分布。用户可以使用该计算器评估潜在系统电池寿命,并通过配置系统设置、栈参数、有效负载分布和使用情况参数来确定如何优化电池寿命,从而通过模拟各种系统设计选项来实现所需的性能目标。
特性
  • 适用于使用 SimpleLink CC13X2 和 CC26X2 软件开发套件 (SDK) 中 Z-Stack 软件的 CC13X2 和 CC26X2 产品的功率计算器


使用 Z-Stack 的产品的功率计算器 HTML 文件

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

Z-STACK-CALC Z-Stack Power Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
下载选项

Z-STACK-CALC Z-Stack Power Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-7-13
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprr420 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprr420/sprr420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRR420. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Z-Stack End Dev Pwr Cons Measuremen w/ the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2019-5-17

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) SENSOR-CONTROLLER-STUDIO TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO SYSCONFIG 系统配置工具
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件(SDK)
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

设计工具和仿真

计算工具
15.4-STACK-CALC TI 15.4 Stack 功率计算器 RF-RANGE-ESTIMATOR TI 射频范围评估器 SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1352P 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LPSTK-CC1352R SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频