15.4-STACK-CALC

TI 15.4 Stack 功率计算器

15.4-STACK-CALC

下载

概述

使用此工具,SimpleLink TI 15.4 Stack 软件用户可以分析休眠网络器件的系统功率分布。  用户可以使用该计算器估算系统电池的可能寿命,并通过配置系统设置、堆栈参数、有效负载分布和使用情况参数来确定如何优化功率。

特性
  • 使用 SimpleLink 15.4 栈的 TI 器件功率计算器

  • 使用 TI 15.4 Stack 的器件功率计算器 Excel 电子表格

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

15.4-STACK-CALC-1.0 TI 15.4-Stack Power Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
下载选项

15.4-STACK-CALC-1.0 TI 15.4-Stack Power Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-10-23
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swsc003 or www.ti.com.cn/lit/xx/swsc003/swsc003.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWSC003. Please update any bookmarks accordingly.

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
RF-RANGE-ESTIMATOR TI 射频范围评估器

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1352P 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持