VIALUX-3P-STAR-065

适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

VIALUX-3P-STAR-065

来源: ViALUX
立即订购

概述

ViALUX 的 STAR-065 CORE 提供紧凑的光学器件,配有专为 DLP6500FYE 或 DLP6500FLQ 设计的选项 (0.65” 1080p DMD)。它可作为附件或具有单色高功率 LED 光源的评估模块,与 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM 搭配使用。

请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。

特性
  • 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM
  • LED 驱动器配备的 LED 光源引擎支持高达 24A 电流
  • 投射比:1.8 - 2.1
  • 工作距离:0.4 米 - 10.0 米
  • 偏移:125%
DLP 控制器和驱动器
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

STAR-065 — 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

支持的产品和硬件

STAR-065 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016-4-28

相关设计资源

软件开发

固件
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 和 9000 固件和软件捆绑包 DLPR900 DLPC900 配置和支持固件
软件开发套件 (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ViALUX。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。