ViALUX

DLP 设计公司和模块提供商

ViALUX GmbH 是一家完全私有公司。它于 2000 年成立于在德国开姆尼茨 (Chemnitz)。ViALUX 团队在光学、图像处理和光电领域拥有长期经验。高素质工程师团队具备的知识和技能是在技术前沿进行产品创新的源泉。分销商网络覆盖亚洲、美洲和欧洲的工业地区,提供本地服务。出口超过年度产量的 80%,ViALUX 很自豪能为全球客户提供服务。

ViALUX 开发、生产和分销用于 3D 形状和变形分析领域的光电元件和光学测量系统。ViALUX 产品成功销往不同市场::汽车行业、钢铁行业、机器视觉行业、生命科学、医学和研发。以下三种主要产品代表 ViALUX 的产品组合:

- DLP 产品

- zSnapper®3D 扫描仪

- AutoGrid® 应变测量

作为德州仪器 (TI) DLP® 产品线的设计公司合作伙伴,20 多年来,ViALUX 一直为新兴 DLP 应用提供支持。我们的 DLP 子系统支持客户全方位利用出色的 DLP 性能并轻松涉足数字微镜技术。ViALUX 工程师提供全面的咨询服务和产品支持,全方位涵盖高速 DMD 控制、固态光源和光引擎设计的各个方面。

立足于 DLP 技术,ViALUX 提供全场3D 扫描仪系统,能够实现高可靠性、高精度和易用性的医疗级 3D 扫描。独树一帜的硬件设计和久经考验的复杂软件算法带来 40Hz 的出色 3D 帧率,适合捕获全身或身体部位的数据。Vialux zSnapper® 器件成功应用于医疗保健机构和诊所。

AutoGrid® 应变测量系统采用高精度摄影测量法。根据钣金行业的需求而设计和开发的 AutoGrid® 技术已成为在冲压工厂的工业环境中进行应变分析的成熟解决方案。AutoGrid® 应变测量解决方案让国际汽车行业受益匪浅,包括一级供应商、模具制造商、集成商以及钢铁生产商。

ViALUX 始终将质量放在首位,并贯彻执行 ISO 9001:2015 和 ISO 13485:2012 认证的质量保证计划。清晰的组织结构、明确的目标和战略、高效透明的控制流程是实现最高产品质量的保障。

DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 应用软件和框架
  • 开发套件
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Reichenhainer Str. 88
  • Chemnitz, Sachsen, 09126
  • Germany

资源

应用软件和框架

VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux
开发套件

VIALUX-3P-V-MODULES-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX V 模块

ViALUX V 模块是完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV)和成熟可靠的 ALP 控制器套件软件。工业级模块支持可立即使用的高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,具有功能丰富的编程接口,可推动新产品的快速上市。V 模块可提供不同的接口(USB 2.0、USB 3.0 和 PCIe),并且在形状和尺寸上有所不同。
评估板

VIALUX-3P-SUPER-910 — 适用于 DLPC910 的 ViALUX SuperSpeed V 模块

ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC910 的控制器板、数字微镜器件(DLP6500FLQ 或 DLP9000X)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。

DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。

通过将 DMD 的微镜铰链轴旋转 45 度,可简化 DMD 光学元件的组装并节省空间,因为光源可轻松与 (...)

光学模块

VIALUX-3P-DLP-070 — 用于 DLP7000 的 VIALUX DLS Direct Link 传感器

ViALUX 的 Direct Link 传感器可提供适用于 DLP7000 的集成光学元件和电子器件设计。DLS 模块适用于需要高性能 DLP 投影和采集精确同步图像的 3D 机器视觉应用。DLS 模块可满足之前多个不同器件对图案投影仪和摄像机的需求,还可将 DLP 芯片和图像传感器集成于一个电子器件上。用户定义投影序列后,即可收到相应序列的返回图像。

DLS API 支持具有不同位深度、图像数量和帧速率的各类图案序列。可使用额外的软件包 (zSn.dll) 实现高速、高精度 3D 坐标测量应用。这款强大的 3D 测量软件开发用于 ViALUX zSnapper® 3D (...)

光学模块

VIALUX-3P-DLP6500FLQ-I — ViALUX GmbH 采用 DLP6500FLQ 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP6500FLQ 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP650LNIR-I — ViALUX GmbH 采用 DLP650LNIR 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP650LNIR 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP7000-I — ViALUX GmbH 采用 DLP7000 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP7000 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP7000UV-I — ViALUX GmbH 采用 DLP7000UV 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP7000UV 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP9000X-I — ViALUX GmbH 采用 DLP9000X 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP9000X 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP9000XUV-I — ViALUX GmbH 采用 DLP9000XUV 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP9000XUV 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP9500-I — ViALUX GmbH 采用 DLP9500 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP9500 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-DLP9500UV-I — ViALUX GmbH 采用 DLP9500UV 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP9500UV 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

VIALUX-3P-STAR-065 — 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

ViALUX 的 STAR-065 CORE 提供紧凑的光学器件,配有专为 DLP6500FYE 或 DLP6500FLQ 设计的选项 (0.65” 1080p DMD)。它可作为附件或具有单色高功率 LED 光源的评估模块,与 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM 搭配使用。

请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。
光学模块

VIALUX-3P-STAR-070 — 适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块

STAR-07 是高性能 DLP® 图形投影仪系列,适用于不同的波长。每个备选器件都具有经验证的紧凑型光学元件、高功率 LED 光源、主动冷却系统和各种不同的外壳。如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项。STAR-07 基于 0.7" DLP 格式,专为要求严苛的工业和研究应用而设计。该器件附带 ViALUX 的 ALP 控制器套件,这是一款全面配置的高速 FPGA 逻辑和固件。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。