TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ViALUX.
VIALUX-3P-ALP-4
概述
ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。
支持的刷新率
支持的刷新率
- XGA:22 727Hz
- 1080p:10 752Hz
- WXGA:10 752Hz
下载
应用软件和框架
ALP-4.1 — 控制器套件 ALP-4.1
ALP-4.1 — 控制器套件 ALP-4.1
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。