DLPR900
DLPC900 配置和支持固件
DLPR900
概述
DLPR900 配置和支持固件支持丰富的 DLPC900 数字控制器功能。DLPC900 为 DLP670S、DLP500YX、DLP6500FYE、DLP6500FLQ 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供保证。DLPR900 固件与 DLPC900 控制器相结合,为开发人员提供了灵活的接口和广泛的功能集,从而加速使用空间光调制的终端设备开发。
特性
- 可免费下载、适用于 DLPC900 的配置固件
- 使 DLP670S、DLP500YX、DLP6500FYE、DLP6500FLQ 和 DLP9000 DMD 能够显示具有用户可选位深度、图形速率和暴露时间的高速、原始分辨率图形
- 支持用户以多种分辨率显示高质量、宽宽高比视频和图像
- 通过摄像头或外部传感器提供额外的同步和触发功能,为工程师提供更智能的系统控制并简化硬件和软件开发
- 允许同时使用特定物体照明或自适应光照条件通常所需的多个 LED
- 允许选择有源 DMD 线以提高图形速率
- 支持 50/50 占空比图形序列
下载
固件
DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware
支持的产品和硬件
产品
可见光产品 (420 至 700 nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
硬件开发
评估板
DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware
产品
可见光产品 (420 至 700 nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
硬件开发
评估板
发布信息
Uploaded Readme text file as an asset.
新增功能
- Debug Functions tab added to GUI
固件