TSW14J50EVM
数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM
TSW14J50EVM
概述
德州仪器 (TI) TSW14J50 评估模块 (EVM) 是下一代图形发生器兼数据采集卡,用于评估德州仪器 (TI) JESD204B 系列高速模数转换器 (ADC) 与数模转换器 (DAC) 的性能。
TSW14J50 组装了一个低成本 Altera Arria V GX 器件并采用 Altera 的 JESD204B IP 解决方案,可通过动态配置在 1 至 8 个通道实现 600Mbps 至 6.5Gbps 的速率,并支持多个转换器以及每帧多个八位字节。
结合附带的 High Speed Data Converter Pro 图形用户界面 (HSDC Pro GUI),这套完整的系统从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估,然后生成所需的测试图形并发送至 DAC EVM。
有关 12.5Gbps JESD204B 和 8Gb DDR3 SDRAM,请参阅 TSW14J56EVM。
特性
- 使用 TI High Speed Data Converter Pro 软件快速评估 JESD204B DAC 和 ADC 性能
- 使用 FMC 标准连接器直接连接至所有 TI JESD204B 高速数据转换器 EVM
- 四分之一速率 DDR3 控制器 - 支持高达 667MHz 的 DDR3 操作
- JESD RX 和 TX IP 内核配备 8 个路由收发器通道
- FPGA 和 FMC 连接器之间有许多可用的通用 IO(状态信号、SPI 接口等)
- 通过 SPI/JTAG 可重新配置的 JESD 核心参数:L、M、K、F、HD、S 等
- 支持子类 0 和 1 操作
- 可使用 HSDC Pro 软件动态重新配置收发器数据速率
- 0.611Gbps 至 6.5Gbps 的工作范围
- 4Gb DDR3 SDRAM。采集或发送高达 256M 16 位样本
立即订购并开发
评估板
TSW14J50EVM — 数据采集/信号发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM
TSW14J50EVM — 数据采集/信号发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI
DATACONVERTERPRO-SW — 高速数据转换器专业 GUI 安装程序,v5.31
支持的产品和硬件
产品
射频发射器
射频接收器
射频收发器
超声波 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
高速 DAC (> 10MSPS)
硬件开发
参考设计
评估板
DATACONVERTERPRO-SW — 高速数据转换器专业 GUI 安装程序,v5.31
产品
射频发射器
射频接收器
射频收发器
超声波 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
高速 DAC (> 10MSPS)
硬件开发
参考设计
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | 高速数据转换器专业版 GUI (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023-6-27 | |
| 证书 | TSW14J50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 更多文献资料 | HSDC Pro GUI Software Release Notes (Rev. J) | 2018-12-10 | ||||
| 用户指南 | TSW14J50 User's Guide (Rev. A) | 2016-4-25 |