TPS25751EVM

TPS25751 评估模块

TPS25751EVM

立即订购

概述

TPS25751EVM 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用。它允许用户开发各种功率分布并调试现有系统。

特性
  • 高达 60W 的拉功率或 100W 的灌功率
  • PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
  • 适用于我们的电池充电器且具有控制功能的内置 I²C 编程器
  • 针对任何 USB Type-C 和 PD 标准功率范围 (SPR) 应用完全可配置
  • 支持 USB Type-C 连接器上的液体检测
  • 支持可编程电源 (PPS) 拉电流和灌电流
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器

 

USB 端口保护 IC
TPD4S201 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 USB Type-C™ 20V 端口保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25751EVM — TPS25751 evaluation module for USB Type-C® and USB PD controller with integrated power switches

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25751EVM TPS25751 evaluation module for USB Type-C® and USB PD controller with integrated power switches

close
版本: null
发布日期:
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器
评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-10-4
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

发布信息

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25751 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-13
证书 TPS25751EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-3-25

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB-PD-CHG-EVM-01 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频