USB-PD-CHG-EVM-01
适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM
USB-PD-CHG-EVM-01
概述
USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25751 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25751 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案
特性
- 轻松评估高效 5A 开关模式降压/升压充电器与具有集成开关的 USB Type-C 和 PD 控制器的组合。
- 使用 Aardvark™ 连接器更改 PD 控制器闪存设置,以实现用户所需的配置。
- 只需一个一次性闪存,即可在 PD 控制器和电池充电器之间使用板载内部 I2C 线对电池充电器进行编程。
- 小尺寸解决方案,可实现使用两个所选集成电路的紧凑型设计。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM
支持的产品和硬件
USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
评估板
TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)
硬件开发
参考设计
评估板
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计指南 | 适用于 2-4 节电池的集成式 USB Type-C® USB 电力输送和充 电参考设计 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-8-18 | |
| 证书 | USB-PD-CHG-EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025-1-6 |