TPS26750EVM
TPS26750 评估模块
TPS26750EVM
概述
TPS26750EVM 设计用于测试仅灌电流、仅拉电流或 DRP 应用中的 USB-PD,适用于 USB-PD SPR 和 EPR 范围。TPS26750EVM 可以在未提供电源的情况下仅用作灌电流,也可以具有 15V 电源的情况下用作拉电流、灌电流或 DRP。TPS26750EVM 支持根据 USB-PD 规范以 5A 拉取和灌入高达 48V 的电压,并与 BQ25756EVM 结合支持电池充电应用。
特性
- PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
- 高达 240W (28V/5A) 拉电流和灌电流应用
- 15W (5V/3A) 拉电流和 240W (48V/5A) 灌电流作为独立 EVM
- 采用 BQ25756EVM 的 240W (48V/5A) 拉电流和 240W (48V/5A) 灌电流
- 易于使用的 GUI,附带预配置的固件,可用于配置:
- 5V 至 21V 电压范围的可编程电源 (PPS)
- 液体检测和腐蚀缓解
- BC1.2 充电方案(需要组装板载电阻器)
- 集成对 BQ25756 电池充电器的 I2C 控制
- 用于连接 BQ25756EVM 的连接器
- 多个测试点和接头,可实现快速轻松的调试
- 用以监控 PD 流量的外露 VBUS 和 CCx 测试点
- 提供 VBUS、VBUS_LV、PPHV 和 VSYS 测试点
- 100mil 接头上提供 GPIO、I2C 和电源
- 100mil 接头引脚扩展至 5V,以支持 5V 或 10V 数字转换器,从而更轻松地进行调试
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
立即订购并开发
评估板
TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module
TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module
评估模块 (EVM) 用 GUI
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers
支持的产品和硬件
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
硬件开发
评估板
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
硬件开发
评估板
发布信息
initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS26750 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-8-25 |
| 证书 | TPS26750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-16 |