TPS2121EVM-023

适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

TPS2121EVM-023

立即订购

概述

TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。

特性
  • 可调节过压保护
  • 可调节优先级电压输入
  • 可调节软启动/输入设置时间
  • 在输入源之间进行无缝切换
电源多路复用器
TPS2121 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2121EVM-023 — 用于主电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2121EVM-023 用于主电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源多路复用器
TPS2116 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 TPS2121 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2116EVM 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块 TPS2117EVM TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块
下载选项

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-1-25
产品
电源多路复用器
TPS2116 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 TPS2121 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2116EVM 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块 TPS2117EVM TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

发布信息

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019-1-15
证书 TPS2121EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持