TPS2116EVM
具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块
TPS2116EVM
概述
TPS2116 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2116。TPS2116 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2116 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- 可配置工作模式
- VIN 输入电压范围:1.6V 至 5V
- 最大 2.5A 连续开关电流运行
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
电源多路复用器
立即订购并开发
评估板
TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块
TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块
设计工具
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
支持的产品和硬件
产品
电源多路复用器
硬件开发
评估板
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
产品
电源多路复用器
硬件开发
评估板
发布信息
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-12-18 | ||
| 证书 | TPS2116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-11 |