选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PMUX-SWITCHOVER-CALC

Calculate fast switchover parameters for power mux devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-1-25
产品
电源多路复用器
TPS2116 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 TPS2121 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2116EVM 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块 TPS2117EVM TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

发布信息

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices