TPS1214Q1EVM
TPS1214-Q1 评估模块
TPS1214Q1EVM
概述
TPS1214-Q1 评估模块 (EVM) 可对 TPS1214-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。借助该 EVM,可对高侧驱动器以及各种参数进行全面配置,例如过流保护、短路保护,以及可配置的 I2T 控制。此 EVM 能够通过跳线设置各种阈值,从而在不同的阈值和配置设置之间轻松切换。
特性
- 工作电压范围为 3.5V 至 40V
- 15A 至 50A 可调短路保护(使用板载跳线)
- 可编程短路保护延迟
- 可编程负载唤醒阈值
- 可编程自动重试和锁存选项
- 故障和活动模式的 LED 状态指示
高侧开关控制器
立即订购并开发
评估板
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module
计算工具
TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator
支持的产品和硬件
产品
高侧开关控制器
硬件开发
评估板
TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator
产品
高侧开关控制器
硬件开发
评估板
文档
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
发布信息
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
新增功能
- Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS1214-Q1 智能高侧驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-1 |
证书 | TPS1214Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-30 |