TMP112EVM

TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM

立即订购

概述

TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。

特性
  • 在标准 0.1 英寸试验电路板上使用提供的软件或原型评估 TMP112 器件
  • 由 TI GUI Composer 提供支持的 PC 软件支持 Windows、Mac 和 Linux
  • 与 TMP102 兼容
数字温度传感器
TMP102 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器 TMP102-Q1 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±2°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 TMP112 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 TMP112-Q1 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 TMP112D 具有警报选项和 ±0.5°C 精度的 I²C 温度传感器 TMP112D-Q1 具有警报选项和 ±0.4°C 精度的汽车级 I²C 温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP112EVM — TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP112EVM TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI - 用实时在线版本或下载版本进行评估(Safari、Chrome 或 Firefox)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMP112EVM TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM-GUI-LIVE TMP112 EVM GUI - 用实时在线版本或下载版本进行评估(Safari、Chrome 或 Firefox)

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TMP112EVM TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP112EVM User's Guide 2019-9-9
证书 TMP112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持