TLIN1431EVM

TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

TLIN1431EVM

立即订购

概述

此 EVM 可用于评估 TLIN1431-Q1 系列器件,包括 TLIN14315RGY 和 TLIN14313RGY。电路板上的所有 IC 信号都可用,并且 TLIN1431-Q1 的功能可通过电路板的功能访问。

特性
  • 提供对 LIN 总线、TXD 和 RXD 引脚的访问
  • 用于产生 WAKE 信号的 WAKE 开关
  • 允许 SPI 通信的相邻跳线连接
  • 信号的测试点式和接头式连接
  • 与 TLIN1431-Q1 的两个 LDO 版本兼容
系统基础芯片 (SBC)
TLIN1431-Q1 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLIN1431EVM — 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 TLIN1431-Q1 LIN 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLIN1431EVM 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 TLIN1431-Q1 LIN 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TLIN1431EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-22
证书 TLIN1431EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持