TCAN284XEVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TCAN284XEVM
TCAN284x 评估模块
TCAN284XEVM
概述
TCAN284XEVM 是一款评估模块,支持测试 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列器件中的任何 CAN 和 LIN 集成系统基础芯片 (SBC)。在电路板上可使用所有 IC 信号,并可通过电路板的元件访问器件功能。
特性
- CAN 物理层附带端接选项
- 通过板载外部电源电路获取 SBC 集成式电源输出
- 板载 5V LDO 用于单独逻辑电源输入
- 高侧开关和 LIMP 连接用于控制电池电平输出信号
- 可通过数字连接来连接微控制器
系统基础芯片 (SBC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TCAN284x-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-9 |
证书 | TCAN284XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-18 |