TCAN1167EVM
适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块
TCAN1167EVM
概述
此 EVM 可用于评估 TCAN1167 系列器件。通过测试点、J13 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。
特性
- 可访问 CAN 总线、TXD 和 RXD 引脚,从而监控 CAN 信号传输和通信
- WAKE 开关电路可实现从睡眠模式快速唤醒
- 访问集成 LDO 输出
- 提供对 SPI 引脚的访问,以便使用外部 MCU 与器件进行连接