TIDM-TM4C123XSUB1GHZ

基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ

设计文件

概述

该系统示例展示了如何通过集成 TM4C123x MCU 和 SimpleLink™ CC1310 超低功耗无线 MCU 来构建低于 1GHz 的节点。其演示了通过网络远程控制 MCU 运行的能力。

特性
  • TM4C123 MCU 和 SimpleLink CC1310 无线 MCU 配置为从机低于 1GHz 物联网节点
  • TM4C1294 MCU 和 SimpleLink CC1310 无线 MCU 配置为主控低于 1GHz 设备,用于演示
  • 基于 UART 的简单接口位于 TM4C MCU 与 SimpleLink CC1310 无线 MCU 之间
  • 基于 AES-CCM 的加密和验证可确保物联网节点与主控端之间的数据通信安全
  • 主控端运行基于 LWIP 的网络服务器 TM4C1294 MCU,有助于通过网络浏览器控制从机低于 1GHz 的物联网节点的运行
  • TI-RTOS 用于任务调度和外设访问
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK9.PDF (6954 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM60.ZIP (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM64.PDF (329 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM61.ZIP (914 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC98.ZIP (538 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM62.ZIP (662 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM63.ZIP (669 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6PM采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2052高电平有效的 2 通道、0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1290NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDCC99 — TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计
下载选项

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
复位及看门狗 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcc99 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcc99/tidcc99.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCC99. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Sub-1 GHz-Enabled IoT Node on High-Performance Microcontrollers Design Guide 2016-3-10

相关设计资源

硬件开发

评估板
EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件 EK-TM4C1294XL Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持