TIDM-THDREADING

用于能量监测的总谐波失真测量参考设计

TIDM-THDREADING

设计文件

概述

TIDM-THDREADING 参考设计在三相能量测量系统中实施电源质量分析。电源质量监控和分析在改善电网可靠性方面发挥的作用越来越大。此设计测量总计谐波失真 (THD)、监控电压骤降和骤升并测量相位之间的角度以帮助确定相序并防止意外的换相。此设计支持具有双向能流的网络计量系统的四象限能量测量。

特性
  • 针对电压和电流计算 THD
  • 以可编程的阈值级别记录电压骤降和骤升事件
  • 相位之间角度测量
  • 0.2 类精度的四象限能量测量
  • 完整能源库具有基本电压和电流、基本有功和无功功率、有功和无功电能、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB70A.PDF (2673 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJK4.PDF (259 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJK6.ZIP (390 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM2.ZIP (323 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJK5.PDF (457 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJK3.PDF (60 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBM3 — TIDM-THDREADING Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-THDREADING 用于能量监测的总谐波失真测量参考设计
下载选项

TIDCBM3 TIDM-THDREADING Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-THDREADING 用于能量监测的总谐波失真测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbm3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbm3b/tidcbm3b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBM3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 2016-3-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 采用增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量参考设计 TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计 TIDM-THREEPHASEMETER-F6779 支持篡改检测的高精度三相电子式电表

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持