TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

支持篡改检测的高精度三相电子式电表

TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

设计文件

概述

此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。

特性
  • 三相电表,超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率。
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee ®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
  • 内置 160 段显示屏
  • 三相线电压电源
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU201.PDF (204 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR375.PDF (146 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC256.ZIP (9181 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR376.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430F6779具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data 2014-1-24
应用手册 Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) PDF | HTML 2015-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持