TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

0.5 级三相智能仪表参考设计

TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

设计文件

概述

此设计采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求,并且提供的固件可计算所有电能计量参数。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

特性
  • 达到 0.5 类精确度的低成本三相电表
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数、线路频率、基本读数和 THD 读数
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
  • 内置 160 段显示屏
  • 三相线电压电源
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR485.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC342.ZIP (359 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC343.ZIP (311 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR486.PDF (104 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67641具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存、8KB RAM 的低成本多相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-F67641 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计

软件

支持软件

TIDC344 — Class 0.5 Three-Phase Smart Meter Software Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计
下载选项

TIDC344 Class 0.5 Three-Phase Smart Meter Software Design Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-3-27
硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc344 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc344/tidc344.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC344. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频