EVM430-F67641

具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

EVM430-F67641

立即订购

概述

此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

特性
  • 达到 0.5 类精确度的低成本三相电表
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数、线路频率、基本读数和 THD 读数
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

 

MSP430 微控制器
MSP430F67621 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、64KB 闪存和 4KB RAM 的低成本多相位计量 SoC MSP430F67641 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

了解详情

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

close
See required hardware, software, example code, demos and key documentation if you are intersetd in power or energy measurement.
评估板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

Required
为什么必需? This tool is a development and reference board for embedded metering designs using MSP430F676x1A MCUs.
warning

RS-232 to USB serial adapter does not come with this kit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-F67641 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计
硬件编程工具

MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具

Required
为什么必需? This tool allows you to program and debug the MCU.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
调试探针
MSP432-DEBUGGERS MSP432 的调试器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
调试探针
MSP432-DEBUGGERS MSP432 的调试器
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-F67641 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 级三相智能仪表参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 EVM430-F67641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015-8-5

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频