TIDEP0078
适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计
TIDEP0078
概述
OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 Profibus、RS-485、CAN 总线以及基于工业以太网的协议(如 EtherCAT™ 或 PROFINET™)使用可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 获取的数据。
特性
- 在 Sitara AM57x 处理器上运行的完全嵌入式 OPC UA 服务器
- Matrikon OPC UA SDK R100 和示例 OPC UA 服务器(演示版的时间限制为两小时)
- Processor-SDK-Linux 提供的 Linux 操作环境
- 使用 GUI 从 OPC UA 示例客户端通过 TCP/IP 控制 GPIO 读取/写入
- 在 TMDXIDK5728 板上经过了测试,包括文档、软件、演示应用和硬件设计文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | OPC UA DA Server Reference Design for Industrial Automation (Rev. A) | 2017-1-10 |