TIDEP0054

适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

TIDEP0054

设计文件

概述

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC 62439 标准中使用 PRU-ICSS 的并行冗余协议 (PRP) 规范。此参考设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。

特性
  • 符合有关 PRP 以太网通信的 IEC 62439-3 第 4 条规范
  • 基于 VLAN ID 的流量过滤、多播/广播支持以及内置的风暴预防/监测机制
  • 发生网络故障时零恢复时间
  • 双端口全双工 100Mbps 以太网
  • 使用 PRU-ICSS 完全可编程,提供用于集成其他应用的平台
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN6.PDF (1505 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLN3.PDF (1193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLN2.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLN5.ZIP (3014 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLN4.PDF (1366 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLN1.PDF (447 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74LV244A具有三态输出的 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISO1176T具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54205.5V 至 36V 输入 2A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

PCA9536具有配置寄存器的 4 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61041采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74ALVCH16374具有三态输出的 16 位边沿 D 类触发器

数据表: PDF
模拟温度传感器

LM94022具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CB3Q3306A3.3V、1:1 (SPST)、2 通道 FET 总线开关(低电平有效)

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Parallel Redundancy Protocol Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016-3-29
技术文章 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019-6-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

参考设计

参考设计
TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持