TIDA-01513

汽车高压和隔离泄漏测量参考设计

TIDA-01513

设计文件

概述

此参考设计的功能是监控高压总线到机箱接地的隔离电阻。由于电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他子系统在高电压(大于 60V)下运行,监控耦合器件和从高电压到机箱接地组件的隔离能力是 HEV 和 EV 的必备功能。

特性
  • 精确隔离电压测量
  • 精确泄漏电流估算
  • 预估隔离电阻
  • 精确高压测量
  • 可扩展至多节电池
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU475B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW48A.PDF (229 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW47A.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW50A.ZIP (2459 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEM7A.ZIP (2501 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW49A.PDF (725 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW46A.PDF (404 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320-Q1通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763-Q1具有使能功能的汽车级 150mA、10V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL4050B25-Q12.5V、0.2%、50ppm/°C 汽车级精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2348-Q1汽车级、双通道、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501-Q1适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI2140-Q1具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301-Q1具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车类高电压和隔离泄漏测量参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-1-30
应用简报 Addendum to TIDA-01513 For Two-Point Isolation Resistance Measurements PDF | HTML 2020-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持