TIDA-01228

具有电感式感应功能的低功耗水流测量参考设计

TIDA-01228

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于此应用的一款高度集成式解决方案,此解决方案采用 CC1350 SimpleLink™ 无线 MCU 和 FemtoFET™ MOSFET 支持的电感式传感技术。此参考设计还为集成无线通信(如无线 M-Bus、Sigfox™ 或专有协议)提供了平台。希望添加自动抄表 (AMR) 功能的水量测量工具供应商面临两个选择,即更换所有的现有计量表,或者安装一个简单的电子附加模块,该模块可准确测量水流流速并以无线方式传输结果。此类附加模块可为消费者提供带有 AMR 功能且经济实惠的解决方案。 

特性
  • 满足 ISO4064-1:2014-11(1 类)测量精度要求
  • 可在离滚轮(直径为 11mm)4.2mm 的距离进行精确测量
  • 可精确测量流速低至 11.25 升/小时的流量
  • 功耗仅为 4µA,采样速率为 12Hz
  • 支持 431MHz 至 527MHz 和 861MHz 至 1054MHz 的 ISM 频段范围,2.4GHz 时支持低功耗 Bluetooth®
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU241A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRE6.PDF (117 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRE5.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRE8.ZIP (327 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDJ5.ZIP (487 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRE7.PDF (472 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRE4.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD23280F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、116mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、35mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

仿真模型

TIDM055 — TIDA-01228 Simulation Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01228 具有电感式感应功能的低功耗水流测量参考设计

TIDM055 TIDA-01228 Simulation Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-12-13
硬件开发
参考设计
TIDA-01228 具有电感式感应功能的低功耗水流测量参考设计
支持软件

TIDCDJ6 — TIDA-01228 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01228 具有电感式感应功能的低功耗水流测量参考设计
下载选项

TIDCDJ6 TIDA-01228 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-6-18
硬件开发
参考设计
TIDA-01228 具有电感式感应功能的低功耗水流测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdj6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdj6/tidcdj6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDJ6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有电感式传感功能的低功耗水流测量参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-27
白皮书 实现电网现代化以提高电网的互联度、可靠性和安全性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDA-00646 用于耗热分配器的匹配精度温度感应参考设计 TIDA-00838 具有 wM-Bus (868MHz) 的耗热分配器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持