硬件
TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE 在太阳能应用中使用机器学习进行电弧检测的评估模块
TIEVM-ARC-AFE 是 TIDA-010955 参考设计的可订购版本。此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 (...)
支持的产品和硬件
TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE 在太阳能应用中使用机器学习进行电弧检测的评估模块
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module
TMDSCNCD28P55X 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F28P55x 器件的低成本评估和开发板。它附带 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器),而且作为一种 controlCARD,非常适合用于初始评估和原型设计。进行 TMDSCNCD28P55X 评估时,需要一个 180 引脚扩展坞 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。
支持的产品和硬件
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module
软件
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 提供数字电源应用在开发和评估的各阶段所需的所有资源。
- 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
开发套件
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
开发套件
文档
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
发布信息
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
新增功能
- (Patch release) Fixes an issue with PMP23126's included Simulink file
- Added new solution 300W Resonant Dual Active Bridge (DAB) converter for Active Pack Balance (TIDA-010966 on F280013x) Reference Design
- Updated solution 3kW Phase-shifted Full Bridge with Active Clamp (PMP23126 on F28003x) to support model-based design with code generation using MATLAB
- Updated solution 10kW GaN-based Single-phase String Inverter with Battery Energy Storage System (TIDA-010938 on F28P55x) to support model-based design with code generation using PLECS