TIDA-010257

基于 Vienna 整流器的 10kW 三相功率因数校正参考设计

TIDA-010257

设计文件

概述

高功率三相功率因数校正应用(例如家用电器、电动汽车 (EV) 充电器和通信电源整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。该参考设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。该设计还可基于图形用户界面 (GUI) 实现对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助缩短产品上市时间。

特性
  • 三相输入 380V、400VL-L、50/60Hz,输出 650V 直流(标称值),10kW
  • 40kHz 脉宽调制 (PWM) 开关
  • 峰值效率 > 98%
  • 满负载时的总谐波失真 (THD) 小于 1.5%
  • 提供适用于 F280013x 的软件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCN4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDN4.PDF (689 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDN3.PDF (168 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDN6.ZIP (10112 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU1.ZIP (625 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDN5.PDF (3081 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDN2.PDF (2219 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28750具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1350±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1123具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F2800137具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
隔离式温度传感器

ISOTMP35具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV7611A、16V、高 PSRR 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM25180具有 65V、1.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6721通用双通道、1/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 Vienna 整流器的 10kW 三相功率因数校正参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-8

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持