TIDA-00689
适用于模拟输入模块的小型隔离式直流/直流转换器参考设计
TIDA-00689
概述
隔离式电源对于工厂自动化与控制领域的模拟组件(例如,模数转换器 (ADC) 和运算放大器)非常重要。它可防止接地环路、降低噪声,对于浪涌保护至关重要。对于空间是主要考量因素的模拟模块,该参考设计呈现了低厚度的小型隔离式电源设计。
特性
- 元件高度低于 1.8mm 的超低厚度
- 具有三种电压的隔离式输出
- ±15V 用于模拟电源
- +5V 用于 ADC 数字电源
- 12.7mm x 40.8mm 的超小空间
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) | 2016-7-6 | |||
产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 | |
技术文章 | Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus | PDF | HTML | 2016-8-22 |