PMP9780
参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源
PMP9780
概述
此参考设计将详细说明可为源驱动器和栅极驱动器的辅助电源产生双极电压轨的显示器电源电路。电荷泵可用于为栅极驱动器产生电压电源,从而使得此设计易于实现。通过仅使用一个直流/直流转换器来产生四个电压轨并进而尽可能减少电感数量,此电路可实现小型设计尺寸。
特性
- 适用于 TFT LCD 显示偏置的全套电源解决方案
- 4 个输出电压轨
- 低于 0.5mA 的低静态电流
- 低于 2% 的全轨负载调整
- 通过汽车认证的组件
输出电压选项 | PMP9780.0 | PMP9780.1 | PMP9780.2 | PMP9780.3 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 6.3 |
输入电压(最大值)(V) | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
输出电压(标称值)(V) | 6.3 | -6.3 | 15 | -10 |
Iout(最大值)(A) | .1 | .1 | .02 | .02 |
输出功率 (W) | .63 | .63 | .3 | .2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide | 2015-5-7 | |||
白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017-12-21 | ||||
技术文章 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015-7-1 |