TIDA-00129
用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源
TIDA-00129
概述
此参考设计是一个具有双隔离输出的 1W 电源,适合于空间受限的应用。利用 24V 和 3.3V 隔离输出,此设计专用于为工厂自动化设置的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块供电。此设计符合 IEC 61010-1,会相应地使设计人员缩短其自己设计的产品的上市时间。
特性
- 符合 IEC61010-1
- 适用于空间受限的 I/O 卡的小巧外形:51 x 40 x 5.97 mm(长 x 宽 x 高)
- 在小型塑料外壳中实现低散热量,从而实现高达 87% 的效率
- 用于 I/O 卡的完整且具有成本效益的设计
- ±10% 的输出电压精度
- 宽输入电压范围:17V 到 36V (24VNOM)
工业
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 工业以太网模块
- 无线模块
- 机器人通信模块
- 现场总线模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules (Rev. A) | 2015-6-12 |