TIDA-00401

用于 PLC 模拟输入和输出模块的隔离式 DC/DC 电源参考设计

TIDA-00401

设计文件

概述

TIDA-00401 是一款隔离式直流/直流完整参考设计。该参考设计专为具有宽输入电压范围、无光耦合器反馈且外部元件数量很少的 10W 隔离式电源而设计。Fly-Buck™ 拓扑优于反激式设计。单面填充 PCB 板具有足够用于 PLC 模拟输入/输出模块等应用的接头、跳线和测试点,从而为评估和动态优化设计提供了一种便利的工具。

特性
  • 适用于 15V 至 36V 输入、输出功率高达 10W 的隔离式直流/直流电源
  • 低静态电流(最高 20mA)
  • 开环、无光耦合器式设计
  • 同步输出和固定开关频率使其可用于噪声敏感型应用
  • 灵活的可配置电路板可轻松实现评估和修改
  • 设计指南提供了详细说明和性能测试数据
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFK1.PDF (280 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFK0.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFK3.ZIP (2038 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAJ2.ZIP (196 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFK2.PDF (670 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFJ9.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 10-W, 15-V to 36-V Isolated Power Supply With ±15 V and 5 V Design Guide (Rev. B) 2015-11-19

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 TIDA-00237 面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计 TIDA-00400 用于可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持